|
|
|
|
|
|
|
|
Danfoss Tantalum Technologies
|
|
|
|
A Danfoss Tantalum Technologies foi fundada em 1996 como uma produtora de revestimento em tântalo e, desde então, tem servido o mercado com soluções inovadoras para uso técnico e médico. Atualmente a Danfoss oferece os mais abrangentes programas do mercado com o uso do tântalo incluindo: metais, compostos e revestimentos. A Danfoss Tantalum Technologies trabalha tanto como colaborador, quanto subcontratante e sua tecnologia de produção segue rigorosos padrões de qualidade como a ISO 9001 e a ISO 13485.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Danfoss Semco A/S Fire Protection
|
|
|
A Danfoss Semco A/S Fire Protection adquiriu a divisão de proteção contra fogo da Semco Maritime A/S em 1 de janeiro de 2006. A Semco Maritime A/S é uma subsidiária que pertence 100% à CW Obel A/S, que agora tem 40% do capital na nova companhia enquanto a danfoss tem 60% A divisão de proteção contra fogo da Semco Maritime obteve uma habilidade significante no projeto e na instalação de sistemas automáticos para combate ao fogo usando CO2, espuma e névoa de água, particularmente dentro dos setores marítmos e costeiros. A Danfoss, por outro lado, tem fornecido por muitos anos, componentes chaves para os sistemas de névoa de água da Semco, especialmente bombas de alta-pressão, bocais e válvulas.
Os QGs da Danfoss Semco A/S são em Odense na Dinamarca, com departamentos em Hvidovre, Nordborg e Ålborg, Denmark.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Universo Danfoss
|
|
|
|
Ficando esperto - naturalmente. O Universo Danfoss é um parque de ciências e aventura cheio de tecnologias inspiradoras, máquinas excitantes e atividades legais. O parque está localizado em Nordborg, no sudoeste da Dinamarca, bem ao lado da matriz da Danfoss. Aqui, toda a família pode passar um dia interativo, aproveitando e aprendendo sobre o fascinante mundo da ciência. As atividades no parque são baseadas em refrigeração, aquecimento e movimento, e são uma versão, em forma de entretenimento, das técnicas aplicadas na produção da Danfoss. O propósito do parque é estimular o entusiasmo e o interesse dos jovens e das crianças por tecnologia e ciência. O Universo Danfoss é propriedade da The Bitten e da Fundação Mads Clausen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|